航空电子

航空电子

作为MEMS技术和精密转换器的领先供应商,ADI公司具有得天独厚的优势来满足当今最先进的商用和军用航空器系统的传感和控制要求,包括惯性导航、引擎管理和自动飞行控制。

新产品和特色产品


ADC DAC
  • AD5512A:2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位 nanoDAC™ ,采用16引脚3 mm x 3 mm LFCSP封装
  • AD5647R:双通道、14位 nanoDAC® ,内置 5 ppm/°C 片内基准电压源和 I2C® 接口
  • AD5791: 1 ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC
  • 全部数模转换器
More....

实验室电路

惯性传感器设计

有源滤波器设计

提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭