通信

通信

实时通信是保证国防计划取得成功的关键环节。从战场上的士兵到命令和指挥中心的决策者,安全、实时、准确的信息流直接关系着作战行动的结果。这种先进的无线通信网络由许多复杂的信号处理技术交织而成,所有这些技术密切协作,实现可靠的全球通信,用户只需轻触按钮就能传输信息。ADI公司拥有丰富的RF系统级知识和齐全的RF产品组合,可以为国家安全战略中的这一重要领域提供所需的解决方案。

Richardson

接收架构

发射架构

实验室电路

新产品和特色产品

Integrated Transmitters (Tx/Rx) Mixers/Multipliers Detectors ADCs
  • AD9864:IF Digitizing Subsystem
  • AD9649:14-Bit, 20/40/65/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
  • AD9265:16-Bit, 125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
  • All ADCs
More....
提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭