ADI公司致力于在关键产品领域推出新的增强型产品(EP),以支持国防和航空航天应用。
ADI公司会一如既往将传统器件改造为EP封装。我们将根据各类军用/航空航天客户的应用需求,有针对性地选择相关器件。
ADI公司将不断改进新的设计工艺,以使关键技术中的核心芯片可支持EP。
采用EP工艺制造的芯片可在整个军用温度范围内正常工作。产品的额定温度范围达到-40°C至+105°C和-55°C至+125°C。
EP产品将采用ADI公司的0 ppm组装流程进行组装。
引脚表面处理默认为NiPdAu,有些封装采用SnPb。
EP器件将具有单独的数据手册。
受严格控制的生产设施包括一个组装厂、一个测试厂和一个制造厂。
增强型PCN流程
订购 #ADXXXXS-EP
可用产品列表