空间技术

空间技术

ADI公司致力于打造最高质量的数据转换和信号处理产品,满足全球航天界的需求。1990年8月,ADI公司收购了位于美国加利福尼州圣塔克拉拉的Precision Monolithics Inc,从此进军航天市场。ADI公司的认证工厂自1972年起就开始为军事和空间应用供应产品。如今,ADI公司在航天市场上不再只能提供商用或军用B级产品,而是带来了具有尖端技术的数据转换和线性产品。 Siemens

ADI公司空间技术基地位于美国北卡罗来纳州格林斯博罗,该基地负责协调所有第五级(S级)空间活动,包括业务开发、制造和工程设计。新产品的增加取决于客户的需求以及这些产品是否能够满足MIL-PRF-38535 QML第五级要求。

ADI公司航空航天产品线的标准产品采用下列一种或多种工艺:

  • MIL-PRF-38535,QML第五级
  • MIL-PRF-38535,QML D/L/R(第五级和辐射认证)
  • MIL-PRF-38535,JAN S
  • MIL-PRF-38535,ADI公司标准空间级产品

新款特色产品

  • AD8182S:航空航天用双通道、缓冲式、750 MHz、3.8 mA、10 ns、2:1开关多路复用器
  • AD652S:航空航天用单芯片同步电压频率转换器
  • AD8671S:航空航天用单通道、精密、极低噪声、低输入偏置电流运算放大器
  • AD8212S:航空航天用高压电流监控器
  • AD8351S:航空航天用低失真、完全差分射频/中频放大器
  • AD8629S:航空航天用零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器

产品类别列表


运算放大器

模数转换器

数模转换器

基准电压源

开关和多路复用器 特殊功能产品

保证耐辐射产品列表

Analog to Digital Converters
  • AD574S: 12-Bit-ADC w/Microprocessor Interface
  • AD9042S: 12-Bit 41 MSPS ADC
  • AD9058S: 8-Bit Dual 50 MSPS ADC
  • AD6645S: 14-Bit, 80 MSPS Analog to Digital Converter
Comparators Digital-to-Analog Converters
  • DAC08S: Aerospace 8-Bit High Speed Multiplying DAC
  • AD768S: 16-Bit, 30 MSPS Digital to Analog Converter
More....

通用辐射报告

The RADTESTSM DATA SERVICE 是ADI公司航天级产品辐射测试报告的汇编,旨在帮助客户为辐射相关应用选择合适的产品。ADI公司制造的许多产品都展现了良好的耐辐射性,能够经受最严重的作战辐射环境,但在未经批次认证测试的情况下,ADI公司对产品的耐辐射性不提供任何保证。

采购单位有责任挑选符合抗核加固关键产品(HCI)规范的ADI产品。

提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭